(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
JH-130 |
JH-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Max. Load (daN) | Mounting Hole Pitch Longitudinal direction (mm) | Mounting Hole Pitch Transverse Direction (mm) | Top Plate F1 (mm) | Top Plate F2 (mm) | Size A or outer diameter A of the tire (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,124,440 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 550 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | ||
2,317,353 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 600 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 |
Loading...Tải…
Caster Type | Plate Type Universal / Related Components | Load Range(daN) | 485.01~750.00 | Stopper (Detail) | No |
---|---|---|---|---|---|
Fitting Material | Steel | Load Category | Heavy Load | Metal Fitting Specifications | Metal Fitting Only - No Wheels |