(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Casters for heavy duty. Maximum load (daN)Size 100 mm: 460, size 130 mm: 500
Caster Type | Plate Type Universal / Related Components | Stopper (Detail) | With Rotation Stopper | Fitting Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm) | 80 | Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm) | 80 | Top Plate F1(mm) | 108 |
Top Plate F2(mm) | 108 | Load Category | Heavy Load | Metal Fitting Specifications | Metal Fitting Only - No Wheels |
Please check the type/dimensions/specifications of the part JMB-130 in the JMB-Type Swivel Caster For Heavy Loads (With Rotation Stopper) 100 To 130‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JMB-130 trong chuỗi JMB-Type Swivel Caster For Heavy Loads (With Rotation Stopper) 100 To 130‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel).
Part Number |
---|
JMB-100 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Load Range (daN) | Max. Load (daN) | Size A or outer diameter A of the tire (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,181,816 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 320.01~485.00 | 460 | 100 |