(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Casters for heavy duty. Maximum load (daN)300
Part Number |
---|
KH-75-CP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Load Range (daN) | Max. Load (daN) | Mounting Hole Pitch Longitudinal direction (mm) | Mounting Hole Pitch Transverse Direction (mm) | Top Plate F1 (mm) | Top Plate F2 (mm) | Size A or outer diameter A of the tire (Ø) | Load Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328,555 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 320.01~485.00 | 400 | 103 | 52 | 136 | 85 | 75 | Heavy Load |
Loading...Tải…
Caster Type | Plate Type Fixed / Related Components | Stopper (Detail) | No | Fitting Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Metal Fitting Specifications | Metal Fitting Only - No Wheels |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KH-75-CP in the KH-Type Fixed Caster For Heavy Loads (Small Type) 65‑mm To 75‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KH-75-CP trong chuỗi KH-Type Fixed Caster For Heavy Loads (Small Type) 65‑mm To 75‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel).
Part Number |
---|
KH-65-CP |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Load Range (daN) | Max. Load (daN) | Mounting Hole Pitch Longitudinal direction (mm) | Mounting Hole Pitch Transverse Direction (mm) | Top Plate F1 (mm) | Top Plate F2 (mm) | Size A or outer diameter A of the tire (Ø) | Load Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306,743 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 220.01~320.00 | 300 | 91 | 47 | 124 | 80 | 65 | Light/Medium Load |