(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Casters for light and medium duty. Maximum load (daN)200 "Fitting material" SUS304
Caster Type | Plate Type Fixed / Related Components | Load Range(daN) | 140.01~220.00 | Stopper (Detail) | With Rotation Stopper |
---|---|---|---|---|---|
Max. Load(daN) | 200 | Fitting Material | SUS304 | Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm) | 80 |
Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm) | 45 | Top Plate F1(mm) | 115 | Top Plate F2(mm) | 80 |
Size A or outer diameter A of the tire(Ø) | 100 | Load Category | Light/Medium Load | Metal Fitting Specifications | Metal Fitting Only - No Wheels |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KABZ-100 in the KABZ-Type Stainless Steel Fixed Caster (With Rotation Stopper) 100‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KABZ-100 trong chuỗi KABZ-Type Stainless Steel Fixed Caster (With Rotation Stopper) 100‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel).
Part Number |
---|
KABZL-100 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Stopper Pedal Specifications |
---|---|---|---|---|---|
1,149,383 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Left |