(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caster Type | Plate Type Fixed / Related Components | Load Range(daN) | 80.01~140.00 | Stopper (Detail) | No |
---|---|---|---|---|---|
Max. Load(daN) | 120 | Fitting Material | Steel | Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm) | 63 |
Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm) | 40 | Top Plate F1(mm) | 91 | Top Plate F2(mm) | 68 |
Size A or outer diameter A of the tire(Ø) | 75 | Load Category | Light/Medium Load | Metal Fitting Specifications | Metal Fitting Only - No Wheels |
Please check the type/dimensions/specifications of the part K-75 in the K-Type Fixed Caster For Medium Loads 75‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-75 trong chuỗi K-Type Fixed Caster For Medium Loads 75‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel).