(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Wire net / net series
[Size] 910 mm X 30 m
[Count] #16 x 40 mm, #18 x 16 mm, #18 x 26 mm, #18 x 40 mm, #20 x 10 mm, #20 x 13 mm, #20 x 16 mm, #20 x 26 mm, #23 x 10 mm
[Colors] Green, White, Black
Part Number |
---|
33975 |
33976 |
33978 |
33990 |
33991 |
33992 |
33993 |
33994 |
33997 |
33998 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Count | Collar | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,415,908 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #16×40mm | Green | 4960983339756 | ||
3,962,485 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #20×26mm | Green | 4960983339763 | ||
6,625,078 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #23×10mm | Green | 4960983339787 | ||
6,005,545 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #20×16mm | White | 4960983339909 | ||
6,005,545 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #20×16mm | Black | 4960983339916 | ||
7,599,196 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #18×16mm | Green | 4960983339923 | ||
4,898,355 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #20×16mm | Green | 4960983339930 | ||
7,943,425 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #20×10mm | Green | 4960983339947 | ||
3,752,123 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #18×40mm | Green | 4960983331156 | ||
4,573,650 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | #18×26mm | Green | 4960983330517 |
Loading...Tải…
Size | 910mm×30m |