(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
The load dispersion base.
Leveler, Leveling Foot, Adjustable Seat Foot, Adjustment Pad, Adjustable Foot
Type | Others | Material | S45C | Plating | Nickel Plated (Ni) |
---|---|---|---|---|---|
Mounted Cup Diameter | 79 | Width | 100 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part YKLF-WS-100-79-4.5T in the Leveler Load Distribution Plate, Nickel (YKLF-WS) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần YKLF-WS-100-79-4.5T trong chuỗi Leveler Load Distribution Plate, Nickel (YKLF-WS).