(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
BELGOTCH TYPE 60 standard model maintenance parts.
· Belt
· Drive pulley
· Tension roller
· Snap roller
· Tail roller
· Return Roller
· Motor
Each item can be separately purchased.
Part Number |
---|
T60-S1-DP-200 |
T60-S1-DP-250 |
T60-S1-DP-300 |
T60-S1-DP-350 |
T60-S1-DP-400 |
T60-S1-DP-500 |
T60-S1-DP-600 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3,671,383 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 200 | ||
3,896,466 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 250 | ||
4,150,440 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 300 | ||
4,375,523 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 350 | ||
4,948,225 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 400 | ||
5,626,488 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 500 | ||
6,105,546 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 600 |
Loading...Tải…
Type | Pulleys, Idlers for Conveyor | Type details | Drive Pulley | Compatible Model | Standard model |