(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tangless Insert Repair Kit

Tangless Insert Repair Kit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,908,618VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

"All-in-One" Tool and Ball Used For Work Including Pilot Hole Work and Insertion

 
Part Number
KIT-M4
KIT-M5
KIT-M6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSize

3,908,618 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M4 x 0.7

3,937,558 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M5×0.8

3,908,618 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M6 x 1.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Tangless Screw Type Metric (coarse) Thread Nominal Length 1.5D
Specifications Drill for Pilot Hole / Dedicated Tap / Insertion/Extraction Tool