(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tangless Insert Simple Tool for Extraction

Tangless Insert Simple Tool for Extraction
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,677,570VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Large diameter tangless insert simple type removal tool. Ideal for small amounts of work.

 
Part Number
2CT33-M16-2.0
2CT33-M20-2.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSize

5,821,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M16-2.0

5,677,570 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M20-2.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Tool