(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
100mm caster (Swivel bracket, with brake/heat resistant)

100mm caster (Swivel bracket, with brake/heat resistant)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,275,406VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Roller Bearing
・Heat …-25℃~200℃
・Material …Metal fittings :Steel ,Wheel :Heat-resistant Solid Rubber
・Fixed Wheel ,Later With Stopper
・Wheel Dia. X Width …100×30mm
・Overall Height …125mm
・Load Capacity …65

Part Number
EA986GL-21
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,275,406 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Caster Heat resistant temperature -25°C to 200°C Wheel Diameter × Width 100×30mm
Specifications Swivel wheel (With rear stopper) Load Capacity (kg) 65 Materials Metal Fittings: steel, wheels: Heat resistant solid rubber
Full Height 125mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986GL-21 in the 100mm caster (Swivel bracket, with brake/heat resistant) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986GL-21 trong chuỗi 100mm caster (Swivel bracket, with brake/heat resistant).