(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ESCO strainer. [Materials]Made of copper. [Operating Pressure]3.0 MPa
Part Number |
---|
EA495AA-2 |
EA495AA-3 |
EA495AA-4 |
EA495AA-6 |
EA495AA-8 |
EA495AA-11 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Copper pipe size |
---|---|---|---|---|---|---|
560,843 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4548745833607 | 1/4" | ||
560,293 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745833614 | 3/8" | ||
560,186 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745833621 | 1/2" | ||
545,919 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745847024 | 3/4" | ||
1,692,481 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745847048 | 1" | ||
1,919,072 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745722536 | 1 1/8" |