(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nominal M] 6
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White
Thread Nominal (M) | 6 | Length L (mm) | 115 | Detailed Shape | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Shape | No | Basic Shape | Hex | Material | Steel |
Surface Treatment | Trivalent White | Thread Type | Drill Screw | Tip Shape | Other special shapes |
Additional Shape | Washer Included | Sales Unit | Box/package | Application | Standard |