(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Panel Parts Sound-Absorbing Board SAB

Panel Parts Sound-Absorbing Board SAB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      963,438VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Imao Corporation's soundproofing material, panel parts, sound-absorbing boards SAB

 
Part Number
SAB4848
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

963,438 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Foam Urethane Dimensions(mm) 480×480 Thickness(mm) 20
Number Contained In A Packet 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part SAB4848 in the Panel Parts Sound-Absorbing Board SAB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SAB4848 trong chuỗi Panel Parts Sound-Absorbing Board SAB.