(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PTFE Nut / TENT

PTFE Nut / TENT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      195,918VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6/8/10/12
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 Equivalent (Materials)

Part Number
TENT-10
TENT-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Pitch
(mm)

195,918 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 10101.5

227,791 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 10121.75

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Thread Type Metric coarse Surface Treatment No
Sales Unit Box/package Applications, Functions General Surface Treatment (Details) No
Hex Nut Type A Type