(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6/8/10
[Material] Alumina 96
[Color] White
[Heat Resistant Temperature] 1,300°C
Nominal of Thread (M) | 10 | Material | Ceramics | Thread Type | Metric coarse |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | No | Sales Unit | Box/package | Applications, Functions | General |
Surface Treatment (Details) | No | Hex Nut Type | A Type | Pitch(mm) | 1.5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part RANT-10 in the Ceramic Nut / RANT-00 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RANT-10 trong chuỗi Ceramic Nut / RANT-00.