(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
RENY Washer RYW/RYW-B (RYW-0510-10)

RENY Washer RYW/RYW-B (RYW-0510-10)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,895VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Internal Diameter] 3.2/4.3/5.3/6.4/8.4/10.5/13.0/17.0
[Material] RENY (Polyamide MXD6) contains 50% glass fiber
[Color] Lime green / Black
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa…234°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

 
Part Number
RYW-0510-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D. d
(mm)
Thickness t
(mm)
Outer Diameter
(φ)

7,073 VND

50 Piece(s) 13 Day(s) or more 105.3110

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type (Application) Flat Washer Type Flat Washer Material Resin
Surface Treatment NA Sales Unit Box/Package Material, Resin RENY (Polyamide MXD6)
Surface Treatment (Details) NA