(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fiber Washer EE-R/EE-W (EE-0245-35R)

Fiber Washer EE-R/EE-W (EE-0245-35R)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,486VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Internal Diameter] 2/2.6/3/4/5/6/8
[Material] Fiber
[Color] Red/White
[Heat-resistant temperature] Continuous 105°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

 
Part Number
EE-0245-35R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D. d
(mm)
Thickness t
(mm)
Sales Unit Outer Diameter
(φ)

3,486 VND

50 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020.35Box/Package4.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type (Application) Flat Washer Type Flat Washer Surface Treatment NA
Surface Treatment (Details) NA

Please check the type/dimensions/specifications of the part EE-0245-35R in the Fiber Washer EE-R/EE-W series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EE-0245-35R trong chuỗi Fiber Washer EE-R/EE-W.

Products like this...

Part Number
EE-0260-35R
EE-0306-05R
EE-0308-05R
EE-0408-05R
EE-0410-08R
EE-0410-16R
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D. d
(mm)
Thickness t
(mm)
Sales Unit Outer Diameter
(φ)

3,758 VND

50 Piece(s) 11 Day(s) or more 1020.35Box/Package6

3,486 VND

50 Piece(s) 11 Day(s) or more 1030.5Box/Package6

3,943 VND

50 Piece(s) 11 Day(s) or more 1030.5Box/Package8

3,486 VND

50 Piece(s) 11 Day(s) or more 1040.5Box/Package8

3,486 VND

50 Piece(s) 11 Day(s) or more 1040.8Box/Package10

3,943 VND

50 Piece(s) 11 Day(s) or more 1041.6Box/Package10