(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3
Main Body
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Set Washer
[Material] Duracon (POM)
* Spacer and washer are delivered as a set
Part Number |
---|
SH-2005 |
SH-2606 |
SH-307 |
SH-315 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | O.D. (mm) | Inner Dia. (mm) | Thickness/Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,948 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 6 | 2.2 | 5 | ||
87,948 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 7.5 | 2.8 | 6 | ||
87,948 VND | 50 Piece(s) | 20 Day(s) or more | 10 | 8 | 3.2 | 7 | ||
88,745 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 8 | 3.2 | 15 |
Loading...Tải…
Shape | Counterbored | Material | Resin | Color | Translucent White |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Material | Duracon (POM) | Sales Unit | Pack-sold |