(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Semiconductor Mounting Spacer / PT-G

Semiconductor Mounting Spacer / PT-G
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      85,558VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Material] PTFE Tube
[Color] Green
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
RoHS-compliant
Other colors are also available (opaque white, black, red, blue).

 
Part Number
PT-1001G
PT-1015G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThickness/Length

85,558 VND

50 Piece(s) 14 Day(s) or more 101

87,153 VND

50 Piece(s) 14 Day(s) or more 1015

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Standard O.D.(mm) 2 Inner Dia.(mm) 1
Material Resin Color Green Detailed Material PTFE Tube
Sales Unit Pack-sold