(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Material] PTFE Tube
[Color] Blue
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
RoHS-compliant
Other colors are also available (opaque white, black, red, green).
Part Number |
---|
PT-1000.5BU |
PT-1001.5BU |
PT-1010BU |
PT-1015BU |
PT-2001BU |
PT-2001.5BU |
PT-2002BU |
PT-2006BU |
PT-2007BU |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | O.D. (mm) | Inner Dia. (mm) | Thickness/Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,558 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 2 | 1 | 0.5 | ||
85,558 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 2 | 1 | 1.5 | ||
86,755 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 2 | 1 | 10 | ||
5,081 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 2 | 1 | 15 | ||
85,558 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 3 | 2 | 1 | ||
85,558 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 3 | 2 | 1.5 | ||
85,956 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 3 | 2 | 2 | ||
86,355 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 3 | 2 | 6 | ||
86,755 VND | 50 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 3 | 2 | 7 |
Loading...Tải…
Shape | Standard | Material | Resin | Color | Blue |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Material | PTFE Tube | Sales Unit | Pack-sold |