(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PEEK Bolt Cap / PEBC-00

PEEK Bolt Cap / PEBC-00
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      107,348VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Nominal of Thread (M)] 4/5
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

 
Part Number
PEBC-04
PEBC-05
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M)

107,348 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 104

119,698 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) or more 105

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Basic Shape Related Components Material Resin Surface Treatment No
Additional Shape Standard Sales Unit Box/package Application Standard
Plastic Material PEEK Color Light Brown