(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Countersunk machine screw (AF-0000) [Material] aluminum [Processing] base material
Mounting Hole Shape | Phillips | Surface Treatment_02 | No | Detailed Shape | Disc |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminum | Thread Type | Metric coarse | Basic Shape | Standard (Round) |
Sales Unit | Box/package | Tip Shape | Flat End | Additional Shape | Standard |
Application | Standard | Screw Type | Complete thread |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AF-0306 in the Aluminum Raised Countersunk Small Screw / AF-0000 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AF-0306 trong chuỗi Aluminum Raised Countersunk Small Screw / AF-0000.
Part Number |
---|
AF-0308 |
AF-0310 |
AF-0312 |
AF-0406 |
AF-0408 |
AF-0410 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) | Length L (mm) | Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,480 VND | 50 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
5,878 VND | 50 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
6,286 VND | 50 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
6,286 VND | 50 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
6,676 VND | 50 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
6,676 VND | 50 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 4 | 10 | 0.7 |