(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Screw Nominal (M)] 2.6 (different diameter) / 3 (different diameter) / 4 (different diameter) / 5 (different diameter)
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Type | Hexagon | End Shape (Left) | Male thread | End Shape (Right) | Female Thread |
---|---|---|---|---|---|
Material | Brass | Surface Treatment | Electroless Nickel Plating | Post Type | Solid |
Scale | No memory | Pilotted Ends | NA | Gas Vent Hole | NA |
Material Details | Free-Cutting Brass (C3604BD) | Details of Surface Treatment | Nickel Plating (Ni) |