(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nominal of Thread (inch)] No.4/No.6
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
RoHS-compliant
Type | Hexagon | End Shape (Left) | Female Thread | End Shape (Right) | Female Thread |
---|---|---|---|---|---|
Wrench Flats B(mm) | 4.75 | Length L(mm) | 6.35 | Material | Brass |
Surface Treatment | Electroless Nickel Plating | Post Type | Solid | Scale | No memory |
Pilotted Ends | NA | Gas Vent Hole | NA | Material Details | Free-Cutting Brass (C3604BD) |
Details of Surface Treatment | Nickel Plating (Ni) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ASB-4-064E in the Brass Spacer (Hexagonal) Inch Screws / ASB-4-E/ASB-6-E series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ASB-4-064E trong chuỗi Brass Spacer (Hexagonal) Inch Screws / ASB-4-E/ASB-6-E.