(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
Type | Hexagon | End Shape (Left) | Female Thread | End Shape (Right) | Female Thread |
---|---|---|---|---|---|
Material | Resin | Surface Treatment | NA | Post Type | Solid |
Scale | No memory | Pilotted Ends | NA | Gas Vent Hole | NA |
Material Details | PEEK (Polyetheretherketone) |