(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal Thread Diameter (M)] 2.6 / 3 / 4 / 5
[Materials] Duracon (POM)
[Color] Milky white, black
[Thermal Deformation Temperature] 1.82 Mpa, 110°C
[UL Standard] UL94-HB (material)
Part Number |
---|
AR-2603 |
AR-310 |
AR-430 |
AR-445B |
AR-450 |
AR-480 |
AR-520 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Outer Dia. D (Ø) | Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114,298 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 5 | 3 | ||
114,294 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 6 | 10 | ||
93,925 VND | 50 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 10 | 8 | 30 | ||
100,301 VND | 50 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 10 | 8 | 45 | ||
98,308 VND | 50 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 10 | 8 | 50 | ||
108,268 VND | 50 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 10 | 8 | 80 | ||
94,323 VND | 10 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 10 | 10 | 20 |
Loading...Tải…
Type | Circular | End Shape (Left) | Female Thread | End Shape (Right) | Female Thread |
---|---|---|---|---|---|
Material | Resin | Surface Treatment | NA | Post Type | Solid |
Scale | No memory | Pilotted Ends | NA | Gas Vent Hole | NA |
Material Details | Duracon (POM) |