(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal Thread Diameter (M)] 2.6 / 3 / 4
Main body
[Materials] PPS (polyphenylene sulfide)
[Color] Brown
[Thermal Deformation Temperature] 1.82 Mpa, 112°C
[UL Standard] UL94V-0 equivalent (material)
Male screw
[Materials] Free-cutting brass (C3604BD) with cadmium content of less than 75 ppm
[Treatment] Nickel plating (Ni)
Type | Circular | End Shape (Left) | Male thread | End Shape (Right) | Female Thread |
---|---|---|---|---|---|
Outer Dia. D(Ø) | 6 | Length L(mm) | 40 | Material | Resin |
Surface Treatment | NA | Post Type | Solid | Scale | No memory |
Pilotted Ends | NA | Gas Vent Hole | NA | Material Details | PPS (Polyphenylene sulfide) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BRP-340E in the PPS Spacer (Round Type) BRP-E/BRP-WE series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BRP-340E trong chuỗi PPS Spacer (Round Type) BRP-E/BRP-WE.