(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

TRUSCO M5 Spring Plunger, Resin Pin

TRUSCO M5 Spring Plunger, Resin Pin
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      114,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Spring plunger with hexagon socket and minus slot, consisting of a steel body and resin pin.
[Applications]
· For adjusting pin pressing force by turning the threaded portion of the body. For positioning and fixing.
· Overall length (mm): 18
· Center pin diameter (mm): 2.4
· Heat-resistant temperature: 50 degrees

Part Number
T5PN-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

114,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tip Material Plastic Body Material Steel Outer Dia. M(mm) 5
Stroke S(mm) 2.3 Mounting Method Screw-In Lock Not Provided
Wrench Hole Shape Hex Main Body Surface Treatment Black Oxide Tip Surface Treatment Not Provided
Tip Heat Treatment Not Provided Initial Load (Range)(N) 0.01~50 JAN code 4989999465532
Trusco Code 791-5586

Please check the type/dimensions/specifications of the part T5PN-R in the TRUSCO M5 Spring Plunger, Resin Pin series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T5PN-R trong chuỗi TRUSCO M5 Spring Plunger, Resin Pin.