(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

TRUSCO ボンデッドワッシャー ステンレス M6 20個入【20 Pieces Per Package】 (Part Number)

TRUSCO ボンデッドワッシャー ステンレス M6 20個入
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      234,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【特長】
・締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。
・ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。
・締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
【商品仕様】
・呼径:M6
・外径(mm):16.0
・厚み t(mm):2.7
・内径(mm):7.0
・JANコード:4989999417845
・トラスココード:783-3130
・質量:46.8g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・ネオプレンゴム

 
Part Number
B20-0006
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

234,000 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part B20-0006 in the TRUSCO ボンデッドワッシャー ステンレス M6 20個入 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B20-0006 trong chuỗi TRUSCO ボンデッドワッシャー ステンレス M6 20個入.