(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nominal M] 2, 2.2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
[Nominal W] #2-56, #4-40, #6-32, #8-32, #10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
Screw Size M(mm) | 2 | Type | Tool | Screw Type | Metric (coarse) Thread |
---|---|---|---|---|---|
Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ESINP30-ST-2 in the E-Sert Insertion Tool INP Type 3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ESINP30-ST-2 trong chuỗi E-Sert Insertion Tool INP Type 3.