(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
XY-Axis Manual Stage Cross Roller 4016 (S2-4016C)

XY-Axis Manual Stage Cross Roller 4016 (S2-4016C)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,895,232VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S2-4016C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position

5,895,232 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Holoaxial center

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30 Feeding Method Micrometer Head Table Material Aluminum
Surface Treatment Black Anodize Travel Guide Cross Roller Table size (thickness) (range selection)(mm) 30.1~35
Table size (length)(mm) 40 Table size (width)(mm) 40 Load Capacity(N) 19.6
Travel Distance (X Distance)(mm) ±6.5 Travel Distance (Y Distance)(mm) ±6.5 Table size (thickness)(mm) 32
Table Parallelism(µm) 20

Please check the type/dimensions/specifications of the part S2-4016C in the XY-Axis Manual Stage Cross Roller 4016 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S2-4016C trong chuỗi XY-Axis Manual Stage Cross Roller 4016.

Products like this...

Part Number
S2-4016L
S2-4016R
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position

5,895,232 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Side of the entire axes (L)

5,895,232 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Side of the entire axes (R)