(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

X-Axis Manual Stage Cross Roller 12050 (S1-12050C)

X-Axis Manual Stage Cross Roller 12050 (S1-12050C)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,847,726VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S1-12050C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMicrometer Head Mounting Direction

7,847,726 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Middle

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity (Range Selectable)(N) 100.1~ Feeding Method Micrometer Head Table Material Aluminum
Table Surface Treatment Black Anodize Travel Guide Cross Roller Table size (thickness) (range selection)(mm) 20.1~25
Product Category Main Body Table size (length)(mm) 120 Table size (width)(mm) 120
Load Capacity(N) 196.1 Travel Distance (X Distance)(mm) ±25 Table size (thickness)(mm) 25
Type X-Axis Stages Table Parallelism(µm) 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part S1-12050C in the X-Axis Manual Stage Cross Roller 12050 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S1-12050C trong chuỗi X-Axis Manual Stage Cross Roller 12050.

Products like this...

Part Number
S1-12050L
S1-12050R
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMicrometer Head Mounting Direction

7,847,726 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Left

7,847,726 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) Right