(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Z-Axis Manual Stage Cross Roller 4018

Z-Axis Manual Stage Cross Roller 4018
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,988,182VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S6H-40
S6V-4018C
S6V-4018L
S6V-4018R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Table size (length) (range selection)
(mm)
Table size (width) (range selection)
(mm)
Travel Distance (Selection Range) Table Material Table size (thickness) (range selection)
(mm)
Load Capacity
(N)
Table size (thickness)
(mm)
Z-Axis Stage Surface Through Hole (Table Center Hole) Table Parallelism
(µm)
Clamp Reversed Micrometer Head Mounting Direction

5,899,963 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Z-Axis26~4026~40~ ±10mmAluminum / Aluminum Alloy35.1~409.8 ~ 1038Horizontal / VerticalNo50Clamp LeverStandardMiddle

2,988,182 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) ----Aluminum30.1~3519.643Vertical-30---

2,988,182 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) ----Aluminum30.1~3519.643Vertical-30---

2,988,182 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) ----Aluminum30.1~3519.643Vertical-30---

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30 Feeding Method Micrometer Head Surface Treatment Black Anodize
Travel Guide Cross Roller Table size (length)(mm) 40 Table size (width)(mm) 40
Travel Distance (Z Distance)(mm) ±6.5