(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nominal] M5 M6 M8 M10
[Material] Iron
[Surface Processing] Trivalent White
Part Number |
---|
SPNTGH-ST3W-M5-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) | Length L (mm) | Nominal Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,836,136 VND | 1 Pack(s) | 200 Pieces Per Package 200 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 10 | 5 | 10 | S-1 |
Loading...Tải…
Mounting Hole Shape | No | Basic Shape | Hand tightening bolt | Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Trivalent White | Tip Shape | Flat End | Sales Unit | Box/package |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SPNTGH-ST3W-M5-10 in the Grip Bolt series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPNTGH-ST3W-M5-10 trong chuỗi Grip Bolt.
Part Number |
---|
SPNTGH-ST3W-M10-30 |
SPNTGH-ST3W-M10-35 |
SPNTGH-ST3W-M10-45 |
SPNTGH-ST3W-M5-15 |
SPNTGH-ST3W-M5-20 |
SPNTGH-ST3W-M5-35 |
Part Number | Standard Unit Price | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) | Length L (mm) | Nominal Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,444,768 VND | 30 Pieces Per Package 30 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 10 | 30 | S-4 | ||
1,234,552 VND | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 10 | 35 | S-4 | ||
1,377,279 VND | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 17 Day(s) or more | 10 | 10 | 45 | S-4 | ||
3,958,616 VND | 200 Pieces Per Package 200 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 5 | 15 | S-1 | ||
3,672,912 VND | 180 Pieces Per Package 180 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 5 | 20 | S-1 | ||
3,142,247 VND | 140 Pieces Per Package 140 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 5 | 35 | S-1 |