(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nominal] M3 M4 M5 M6 M8
[Material] Iron
[Surface Processing] Trivalent White
Part Number |
---|
HANKNHB-ST3W-M3-10 |
HANKNHC-ST3W-M4-10 |
HANKNHD-ST3W-M5-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,387,207 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 10 | 3 | ||
3,999,360 VND | 1 Pack(s) | 120 Pieces Per Package 120 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 10 | 4 | ||
4,081,096 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 10 | 5 |
Loading...Tải…
Length L(mm) | 10 | Mounting Hole Shape | No | Basic Shape | Hand tightening bolt |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel | Surface Treatment | Trivalent White | Tip Shape | Flat End |
Sales Unit | Box/package | Nominal Dimensions | No-1 |