(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line8 Standard Joint SJT8NK

Line8 Standard Joint SJT8NK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      49,170VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Joint]
Dedicated for Line 8 profile.
Take into consideration the number to be used in accordance with the profile size or load.

[Material] ... Polyacetal Resin
[Accessory] M8 Washer (1 pc), Hexagon Socket Button Bolt M8 x 1.25-20 L (1 pc)

 
Part Number
SJT8NK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

49,170 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Series IMAO (item) Line 8 Material Polyacetal Resin

Please check the type/dimensions/specifications of the part SJT8NK in the Line8 Standard Joint SJT8NK series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SJT8NK trong chuỗi Line8 Standard Joint SJT8NK.