(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Joint]
Exclusively for 80 x 40 or greater Line 8 profiles.
Profiles used for air supply can be connected in a straight line. Take into consideration the number to be used in accordance with the profile size and strength.
[Material] ... Zinc Diecast
[Processing] ... Zinc Trivalent Chromate
Series | IMAO (item) Line 8 | Material | Zinc Diecast | Type | 80×40 or More |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part PBJ20 in the Line8 Pneumatic Butt-Weld Joint PBJ20 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PBJ20 trong chuỗi Line8 Pneumatic Butt-Weld Joint PBJ20.