(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Joint]
Take into consideration the number to be used in accordance with the profile size or load.
[Material] ... Zinc Diecast
[Processing] ... Zinc Trivalent Chromate
Part Number |
---|
L5-UJT8/5 |
L5-UJT12 |
L6-UJT16 |
L6-UJT16-01 |
UJT20-01 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Series | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179,160 VND 89,580 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | IMAO (item) Line 8 | Line 8/5 Profile | ||
204,038 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | IMAO (item) Line 5 | - | ||
180,240 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | IMAO (item) Line 6 | - | ||
233,305 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | IMAO (item) Line 6 | - | ||
180,070 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | IMAO (item) Line 8 | - |
Loading...Tải…
Material | Zinc Diecast |