(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Joint]
Take into consideration the number to be used in accordance with the profile size or load.
Product Specifications
Part Number |
---|
L5-SJT5 |
L5-SJT5-SUS |
L6-SJT6 |
L6-SJT6-SUS |
SJT7.3 |
SJT8-SUS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Series | Material | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,590 VND 23,542 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | IMAO (item) Line 5 | Steel | - | ||
60,390 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | IMAO (item) Line 5 | Stainless Steel | - | ||
59,730 VND 32,852 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | IMAO (item) Line 6 | Steel | - | ||
83,850 VND 41,925 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | IMAO (item) Line 6 | Stainless Steel | - | ||
137,600 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | IMAO (item) Line 8 | Steel | With Self-Tapping Function | ||
115,740 VND 57,870 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | IMAO (item) Line 8 | Stainless Steel | - |