(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nominal]NO.40.1 "Material" resin, acetal. Type details: mini snap-in, bottom mounting
Material | Acetal | Type | Mini Snap-in rear mounted |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part DZRCD1-ST-NO.40.1 in the D1 DZUS Receptacle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DZRCD1-ST-NO.40.1 trong chuỗi D1 DZUS Receptacle.