(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nominal M] 6, 8
[Nominal W] 3/8
[Material] Steel · Stainless Steel
[Surface Processing] None, Bright Chromate Plating, Chromate Plating
Type | Anchor Bolt | Material | Steel | Surface Treatment | Bright Chromate Plating |
---|---|---|---|---|---|
Nominal W | 3/8 | Length(mm) | 20 | Sales Unit | Low Quantity |
Color | Green |