(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 5/6/8 Universal Cable Holder CHU

Line 5/6/8 Universal Cable Holder CHU
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      34,980VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Standard parts for Line 5, 6, and 8. [Material (Main Body)]Polyamide (glass fiber reinforced); Material (Washer):Steel; Treatment (Washer): Zinc trivalent chromate; Standard: 20 × 16.5

 
Part Number
CHU SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

34,980 VND

21,338 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cable Holder / Clamp Material Resin Material Polyamide
Standard 20×16.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part CHU in the Line 5/6/8 Universal Cable Holder CHU series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CHU trong chuỗi Line 5/6/8 Universal Cable Holder CHU.