(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line5/Line6/Line8 Ball Wrench (TE-B5)

Line5/Line6/Line8 Ball Wrench (TE-B5)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      390,002VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Tool]
For tightening joints.

[Body]
· Material: Steel
· Treatment: Nickel Plating

Part Number
TE-B5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Series

471,027 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Line8

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TE-B5 in the Line5/Line6/Line8 Ball Wrench series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TE-B5 trong chuỗi Line5/Line6/Line8 Ball Wrench.

Products like this...

Part Number
L5-TE-B3
L6-TE-B4
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Series

390,002 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Line5

406,711 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Line6