(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Material] Steel
[Nominal of Thread] 12 16 20 24 30 36
Part Number |
---|
SPNIBHPP-S-ST-M12 |
SPNIBHPP-S-ST-M20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) | Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,807,950 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 12 | 1.75 | ||
20,314,249 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | 2.5 |
Loading...Tải…
Material | Steel | Thread Type | Metric coarse | Surface Treatment | Fabric |
---|---|---|---|---|---|
Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) | Tip Shape | Flat End |