(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 6/8 Angle Joint CR AJC

Line 6/8 Angle Joint CR AJC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      622,130VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]Frames can be connected at an angle of 45°. [Materials]Aluminum "treated" anodized

 
Part Number
AJC4040N
AJC4080N
L6-AJC3030N
L6-AJC3060N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSExtrusion Series Frame Size
(mm)

782,669 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10IMAO (item) Line 840 x 40

946,480 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10IMAO (item) Line 840 x 80

622,130 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10IMAO (item) Line 630×30

778,769 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10IMAO (item) Line 630×60

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Surface Treatment Anodized Aluminum