(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 5/6/8 Edge Profile EPL

Line 5/6/8 Edge Profile EPL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Edge profile. [Materials]Aluminum "treated" anodized

 
Part Number
EPL1911N-3M
EPL1911N-[30-2999/1]
EPL1911N-[3001-4000/1]
L6-EPL158N-3M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFrame Size
(mm)
Length (Standard)
(mm)

856,074 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1019×11.53000

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1019×11.5-

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1019×11.5-

722,205 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1015×83000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Surface Treatment Anodized Aluminum