(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Material] Main Body: Aluminum, Bolt: Iron
[Processing] Main Body: Alumite, Bolt: Zinc Trivalent Chromate
Type | Bearing Unit 5/6 | Material | Aluminum | Surface Treatment | Anodized Aluminum |
---|---|---|---|---|---|
Standard | Eccentric (±0.5) | Accessory | Hexagon Socket Button Bolt M5×0.8-8L / Washer for M5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DE-BU5/6-E in the Bearing Unit 5/6 (DE-BU) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DE-BU5/6-E trong chuỗi Bearing Unit 5/6 (DE-BU).