(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Concentric Bolt 5/6 / 6 / 10 / 14

Concentric Bolt 5/6 / 6 / 10 / 14
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      245,761VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Straight line slide parts for Line5, 6 and 8. [Materials]Iron with surface treatment options: Zinc trivalent chromate

Part Number
DE-BL5/6-C
DE-BL6-C
DE-BL10-C
DE-BL14-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType Standard

245,761 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Bearing Unit 5/6M4 x 0.7

774,491 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Bearing Unit 6M6×1

589,846 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Bearing Unit 10M6×1

717,975 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Bearing Unit 14M10 x 1.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Iron Surface Treatment Zinc Trivalent Chromate