(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Material] Aluminum
[Processing] Anodized Aluminum
Part Number |
---|
WSP40N-3M |
WSP40N-[30-2999/1] |
WSP80N-3M |
WSP80N-[30-2999/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Series | Material | Surface Treatment | Length - Cut per Customer Request (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
698,503 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Line 5/6/8 | Aluminum | Anodized Aluminum | 30 ~ 2999 | ||
1,537,539 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Line 5/6/8 | Aluminum | Anodized Aluminum | 30 ~ 2999 |
Loading...Tải…
Type | Middle Bracket | Middle Bracket Shape | L Shaped | Material | Aluminum |